Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duravit No.1 WC-Set bodenstehend 418319
Duravit No.1 WC-Set bodenstehend 418319
Duravit No.1 WC-Set bodenstehend 418319
Duravit No.1 WC-Set bodenstehend 418319
Duravit No.1 WC-Set bodenstehend 418319
Duravit No.1 WC-Set bodenstehend 418319
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 WC-Set bodenstehend 418319

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Große Spülwassermenge: 6 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 3 Litern
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast: Langlebiges pflegeleichtes Material, staub-, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch sowie UV-lichtbeständig
    • WC-Sitz mit hochwertigen Edelstahl-Scharnieren: Rostfrei und robust auch bei hoher Belastung
    • WC-Sitz und Deckel nur mit Werkzeug abnehmbar
    • Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)
    Spezifikation
    • Duravit Duravit No.1 WC-Set bodenstehend, Stand WC für Kombination: 2183090000, Farbe Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Abgang waagerecht, Für aufgesetzten Spülkasten, Spülwassermenge: 6/3 l, Spülkasten: 0941000005, Dual Flush, WC-Sitz: 0020710000, Farbe Deckel: Weiß Hochglanz
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuravit-No1-Toilet-set-floorstanding--390x655x775-mm-418319
    • ProduktfamilieToilet sets
    • ProduktgruppeToilet set floorstanding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)775
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)655
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)42.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit