Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brausen und Zubehör Handbrause UV0650007
Brausen und Zubehör Handbrause UV0650007
    DURAVIT AG

    Brausen und Zubehör Handbrause UV0650007

    • EasyClean: Einfaches Entfernen von Kalk- und Schmutzablagerungen an den Silikonnoppen durch leichtes Wischen mit dem Finger
    Spezifikation
    • Duravit Brausen und Zubehör Handbrause, Schwarz Matt, Ø 101 mm, Strahlart: 1 Strahl, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Durchflussmenge (3 bar): 14 l/min, Silikonnoppen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHand-shower-246x101x50-mm-UV0650007
    • ProduktfamilieHand shower set
    • ProduktgruppeHand shower
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)246
    • Tiefe (mm)101
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit