Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Licht & Spiegel Spiegelschrank  Verspiegelt, Weiß Matt - LM7841
Licht & Spiegel Spiegelschrank  Verspiegelt, Weiß Matt - LM7841
Licht & Spiegel Spiegelschrank  Verspiegelt, Weiß Matt - LM7841
Licht & Spiegel Spiegelschrank  Verspiegelt, Weiß Matt - LM7841
    DURAVIT AG

    Licht & Spiegel Spiegelschrank Verspiegelt, Weiß Matt - LM7841

    • 100 % Qualität: In sorgfältiger Handarbeit und mit modernster Technik komplett in Deutschland gefertigt, für höchste Qualitätsansprüche
    • 2 Fachböden aus Glas bieten genügend Platz zum Abstellen von Gegenständen
    • Automatiktürscharnier mit Dämpfung sorgt für ein sanftes Schließen
    • Beleuchtungsstärke von 310 Lux sorgt für eine optimale Ausleuchtung
    • Die Beleuchtung wird mit einem einfachen Schalter bedient.
    • Eine Steckdose
    • Eine linksdrehende Tür
    • Eine rechtsdrehende Tür
    • Energieeffizienzklasse: D
    • Hinweis: Leuchtmittel nicht austauschbar
    • Komplett vormontiert und eingestellt
    • Langlebige und energiesparende LED-Beleuchtung
    • Maximale Lichttemperatur: 4000 K
    • Minimale Lichttemperatur: 4000 K
    • Mit zusätzlicher Waschplatzbeleuchtung
    • Neutralweißes Licht
    • Ohne Griff für eine glatte Front
    • Steckdoseneinheit mit Schalter
    • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: Keine offenen Kanten zum Schutz vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit
    • Zwei Türen
    Spezifikation
    • Duravit Licht & Spiegel Spiegelschrank, Weiß, Lichtfeld, Türanschlag: Links & Rechts, Schalter, Waschplatzbeleuchtung: Integriert, Anzahl Glasfachböden: 2, IP44, Spiegelflächen: Türe(n) beidseitig & Rückwand – LM7841000000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlight-mirror-mirror-cabinet-mirrored-white-matt-lm7841
    • ProduktfamilieBathroom furniture
    • ProduktgruppeMirror / Mirror cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)760
    • Breite (mm)810
    • Tiefe (mm)148
    Verwandt
    • HauptmaterialSpiegelglas
    • Sekundär MaterialChipboard
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror