Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P3 Comforts Two-piece toilet 216851
P3 Comforts Two-piece toilet 216851
P3 Comforts Two-piece toilet 216851
P3 Comforts Two-piece toilet 216851
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Two-piece toilet 216851

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Bodenstehende Montage
    • Für aufgesetzten Spülkasten
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge: 5 Liter
    • Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)
    Spezifikation
      • 2168510000:Two-Piece toilet P3 Comforts Weiß Siphon Jet, Elongated, HET
      • 2168512000:Two-Piece toilet P3 Comforts, Weiß Siphon Jet, Elongated, HET, HyG
      • 2168510085:Two-Piece toilet P3 Comforts Weiß SF, Siphon Jet, Elong., HET, SensoW
      • 2168512085:Two-Piece toilet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerp3-comforts-two-piece-toilet-216851
    • ProduktfamilieP3 Comforts
    • ProduktgruppeTwo-piece toilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)710
    • Tiefe (mm)380
    Links
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)45.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit