Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soleil by Starck Einbauwaschtisch Weiß Hochglanz 525 mm - 039749
Soleil by Starck Einbauwaschtisch Weiß Hochglanz 525 mm - 039749
Soleil by Starck Einbauwaschtisch Weiß Hochglanz 525 mm - 039749
Soleil by Starck Einbauwaschtisch Weiß Hochglanz 525 mm - 039749
    DURAVIT AG

    Soleil by Starck Einbauwaschtisch Weiß Hochglanz 525 mm - 039749

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für Einbau von unten
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Mit Überlauf
    Spezifikation
    • Duravit Soleil by Starck Einbauwaschtisch 525 mm Weiß Hochglanz, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0, Überlauf – 0397490060
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoleil-by-starck-built-in-basin-white-high-gloss-525-mm-039749
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)525
    • Tiefe (mm)405
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)8.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin