Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soleil by Starck Aufsatzbecken Weiß Hochglanz 560 mm - 237856
Soleil by Starck Aufsatzbecken Weiß Hochglanz 560 mm - 237856
Soleil by Starck Aufsatzbecken Weiß Hochglanz 560 mm - 237856
Soleil by Starck Aufsatzbecken Weiß Hochglanz 560 mm - 237856
Soleil by Starck Aufsatzbecken Weiß Hochglanz 560 mm - 237856
    DURAVIT AG

    Soleil by Starck Aufsatzbecken Weiß Hochglanz 560 mm - 237856

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aufgesetzt
    • Aufsatz-Montage
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Glasierte Rückwand: Ermöglicht freistehende Anwendung, um z. B. eine Armatur oder einen Spiegel hinter dem Becken zu platzieren.
    • Hahnlochbank bietet praktische Ablagefläche z. B. für Seife
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    Spezifikation
    • Duravit Soleil by Starck Aufsatzbecken 560 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf, Geschliffen – 2378560027
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoleil-by-starck-washbowl-white-high-gloss-560-mm-237856
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)435
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)13.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin