Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 Stand WC für Kombination Weiß Hochglanz 650 mm - 218109
Starck 3 Stand WC für Kombination Weiß Hochglanz 650 mm - 218109
Starck 3 Stand WC für Kombination Weiß Hochglanz 650 mm - 218109
Starck 3 Stand WC für Kombination Weiß Hochglanz 650 mm - 218109
    DURAVIT AG

    Starck 3 Stand WC für Kombination Weiß Hochglanz 650 mm - 218109

    • Antibakterielle Keramikglasur: Nach 24 Stunden 99,9% der Bakterien gehemmt (HygieneGlaze)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Bodenstehende Montage
    • Für aufgesetzten Spülkasten
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    Spezifikation
    • Duravit Starck 3 Stand WC für Kombination, 650 mm, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, HygieneGlaze, Für aufgesetzten Spülkasten, 4,5 l, Abgang: waagerecht – 2181092000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstarck-3-toilet-close-coupled-white-high-gloss-650-mm-218109
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeToilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)31.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit