Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 Stand WC 216501
Starck 3 Stand WC 216501
Starck 3 Stand WC 216501
Starck 3 Stand WC 216501
    DURAVIT AG

    Starck 3 Stand WC 216501

    4.3 von 5 Sternen4.3(15 Bewertungen)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Bodenstehende Montage
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    Spezifikation
      • 2165010000:Stand-WC 700mm Starck 3 Weiß siphon jet, elong, Abgang waagr.
      • 21650100001:Stand-WC 700mm Starck 3 Weiß siphon jet,elong,Abgang waagr.,WG
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstarck-3-toilet-floor-standing-216501
    • ProduktfamilieStarck 3
    • ProduktgruppeToilet floor standing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)370
    Links
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)31.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit