Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 Wand WC 220109
Starck 3 Wand WC 220109
Starck 3 Wand WC 220109
Starck 3 Wand WC 220109
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wand WC 220109

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 2
    • Flachspüler: verhindert Spritzen und ermöglicht Probenentnahme
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge: 6 Liter
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • 2201090000:Wand-WC 540mm Starck 3 Weiß Flachspüler
      • 22010900001:Wand-WC 540mm Starck 3 Weiß Flachspüler, WonderGliss
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstarck-3-toilet-wall-mounted-220109
    • ProduktfamilieStarck 3
    • ProduktgruppeToilet wall mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)31.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit