Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 Wand WC mit Unterdusche Weiß Hochglanz 540 mm - 252739
Starck 3 Wand WC mit Unterdusche Weiß Hochglanz 540 mm - 252739
Starck 3 Wand WC mit Unterdusche Weiß Hochglanz 540 mm - 252739
Starck 3 Wand WC mit Unterdusche Weiß Hochglanz 540 mm - 252739
Starck 3 Wand WC mit Unterdusche Weiß Hochglanz 540 mm - 252739
Starck 3 Wand WC mit Unterdusche Weiß Hochglanz 540 mm - 252739
Starck 3 Wand WC mit Unterdusche Weiß Hochglanz 540 mm - 252739
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wand WC mit Unterdusche Weiß Hochglanz 540 mm - 252739

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Patentiertes Befestigungssystem Durafix: Verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit Starck 3 Wand WC mit Unterdusche Weiß Hochglanz – 2527390075
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstarck-3-toilet-wall-mounted-with-undershower-system-white-high-gloss-540-mm-252739
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeToilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)375
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet