Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 Wand WC 220309
Starck 3 Wand WC 220309
Starck 3 Wand WC 220309
Starck 3 Wand WC 220309
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wand WC 220309

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Barrierefrei
    • Effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 2
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge: 6 Liter
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit Starck 3 Wand WC, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 6 / 3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Barrierefreie Ausführung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStarck-3-Wall-mounted-toilet-700-mm-220309
    • ProduktfamilieToilet
    • ProduktgruppeWall-mounted toilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)355
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit