Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vero Air Einbauwaschtisch 038460
Vero Air Einbauwaschtisch 038460
Vero Air Einbauwaschtisch 038460
    DURAVIT AG

    Vero Air Einbauwaschtisch 038460

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für Einbau von unten
    • Mit Überlauf
    Spezifikation
    • Duravit Vero Air Einbauwaschtisch, Ausführung Waschtisch: Einbau, 635x345 mm, Weiß Hochglanz, Hahnlochbank: Nein, Überlauf: Ja, Montageart: Einbau von unten, Inkl. Befestigung für Einbau in Holzkonsolen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervero-air-drop-in-bathroom-sink-038460
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeVanity washbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)635
    • Tiefe (mm)345
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)10.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit