Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vero Einbauwaschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 031555
Vero Einbauwaschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 031555
Vero Einbauwaschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 031555
Vero Einbauwaschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 031555
    DURAVIT AG

    Vero Einbauwaschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 031555

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für Einbau von oben
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    Spezifikation
    • Duravit Vero Einbauwaschtisch 550 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf – 0315550000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervero-built-in-basin-white-high-gloss-550-mm-031555
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)465
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)12.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit