Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wave Einhebel-Waschtischmischer M Chrom Hochglanz - WA1020001
Wave Einhebel-Waschtischmischer M Chrom Hochglanz - WA1020001
Wave Einhebel-Waschtischmischer M Chrom Hochglanz - WA1020001
Wave Einhebel-Waschtischmischer M Chrom Hochglanz - WA1020001
Wave Einhebel-Waschtischmischer M Chrom Hochglanz - WA1020001
    DURAVIT AG

    Wave Einhebel-Waschtischmischer M Chrom Hochglanz - WA1020001

    • Ablaufgarnitur mit Zugstange zum einfachen Öffnen und Schließen des Beckens
    • AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
    • EasyClean: Dank Silikon-Perlator lassen sich Kalk- und Schmutzablagerungen einfach mit dem Finger abrubbeln
    • Ein Griff
    • Einfache Installation: Armatur wird über flexible Anschlussschläuche mit vorhandenen Wasseranschlüssen verbunden
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Standmontage
    • Wassersparend: Durchflussmenge von max. 5 Liter pro Minute (bei 3 bar)
    Spezifikation
    • Duravit Wave Einhebel-Waschtischmischer M, Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 171 mm, Ausladung: 122 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit EasyClean, Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, mit Zugstange Ablaufgarnitur, Griffvariante: Hebelgriff – WA1020001010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwave-single-lever-basin-mixer-m-chrome-high-gloss-wa1020001
    • ProduktfamilieFaucets & Showers
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)171
    • Breite (mm)52
    • Tiefe (mm)166
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit