Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einhebel-Waschtischmischer WT1010002
Einhebel-Waschtischmischer WT1010002
Einhebel-Waschtischmischer WT1010002
Einhebel-Waschtischmischer WT1010002
Einhebel-Waschtischmischer WT1010002
    DURAVIT AG

    Einhebel-Waschtischmischer WT1010002

    • AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
    • AquaControl: Dank ausrichtbarem Strahl um bis zu 20° (+/-10°) wird eventuelles Spritzen vermieden
    • Ein Griff
    • Einfache Installation: Armatur wird über flexible Anschlussschläuche mit vorhandenen Wasseranschlüssen verbunden
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • HeatLock: Temperaturbegrenzung individuell einstellbar, zum Schutz vor zu hohen Temperaturen
    • Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ablaufventil bitte separat bestellen.
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche Standmontage
    • Wassersparend: Durchflussmenge von max. 5 Liter pro Minute (bei 3 bar)
    Spezifikation
    • Duravit White Tulip Einhebel-Waschtischmischer Chrom Hochglanz, 48x135x187 mm - WT1010002010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhite-tulip-single-lever-washbasin-mixer-wt1010
    • ProduktfamilieWhite Tulip
    • ProduktgruppeSink fittings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)187
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)135
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit