Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wand Bidet 229315
Wand Bidet 229315
Wand Bidet 229315
Wand Bidet 229315
Wand Bidet 229315
    DURAVIT AG

    Wand Bidet 229315

    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Inklusive Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optischen zu einer perfekten Einheit
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Patentiertes Befestigungssystem Durafix: Verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar
    • Push-Open Ablaufventil lässt sich durch einfachen Fingerdruck schließen und öffnen und ermöglicht so ganz einfach das Stauen oder Ablaufen des Wassers
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • Duravit White Tulip Wand Bidet, 540 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf, Durafix - 2293150000
      • Duravit White Tulip Wand Bidet, 540 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf, Durafix, Wondergliss - 22931500001
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhite-tulip-wall-mounted-bidet-229315
    • ProduktfamilieWhite Tulip
    • ProduktgruppeBidets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)315
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit