Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xviu Freistehende Badewanne 700443
Xviu Freistehende Badewanne 700443
Xviu Freistehende Badewanne 700443
Xviu Freistehende Badewanne 700443
Xviu Freistehende Badewanne 700443
    DURAVIT AG

    Xviu Freistehende Badewanne 700443

    • 2 Rückenschrägen bieten komfortablen Sitzbereich zu zweit
    • Aus schlag- und stoßunempfindlichem Kunststoff mit angenehm warmer und glatter sowie porenfreier Oberfläche (Sanitäracryl)
    • Bietet genügend Platz für zwei Personen
    • Freistehend
    • Mit Überlauf
    • Nahtlose Acrylverkleidung, wie aus einem Guss
    • Push-Open Ablaufventil lässt sich durch einfachen Fingerdruck schließen und öffnen und ermöglicht so ganz einfach das Stauen oder Ablaufen des Wassers
    Spezifikation
      • Duravit Xviu Freistehende Badewanne, 1800x800 mm, Weiß, Freistehend, Nahtlose Acrylverkleidung und Gestell, Sanitäracryl, Rechteckig, Anzahl Rückenschrägen: 2, Überlauf, Inkl. Ab- / Überlaufgarnitur, Spezial Ab- und Überlaufgarnitur - 700443000B10000
      • Duravit Xviu Freistehende Badewanne, 1800x800 mm, Weiß, Freistehend, Nahtlose Acrylverkleidung und Gestell, Sanitäracryl, Rechteckig, Anzahl Rückenschrägen: 2, Überlauf, Inkl. Ab- / Überlaufgarnitur, Spezial Ab- und Überlaufgarnitur - 700443000B20000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxviu-freestanding-bathtubs-700443
    • ProduktfamilieXviu
    • Produktgruppebathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)67
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit