Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D1 Plus Giro - Separator - 1 Pivot door for bath
D1 Plus Giro - Separator - 1 Pivot door for bath
D1 Plus Giro - Separator - 1 Pivot door for bath
    Duscholux

    D1 Plus Giro - Separator - 1 Pivot door for bath

    Google-Übersetzung,
    Duschabtrennung. Schwenk-Einzeltür um 180° für Eckbadewanne Baukasten-Einbau-System: ermöglicht die Kombination von Festfeldern und Schwenktüren Reduced-Frame-Design Wandanschlussprofile mit minimalistischem Design Obere Wasserabweiserleisten und Dichtungen
    Spezifikation
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Pivot Door
      • Partition bathtub
      • Pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Width: from 400 to 1000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD1PLUSGIRO_SEPARADOR_1PUERTA_BANERA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD1 Plus Giro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Andorra
    Frankreich
    Portugal
    Spanien