Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D2 Gravity - 1 Fixed + Slider door for bath
D2 Gravity - 1 Fixed + Slider door for bath
D2 Gravity - 1 Fixed + Slider door for bath
D2 Gravity - 1 Fixed + Slider door for bath
D2 Gravity - 1 Fixed + Slider door for bath
D2 Gravity - 1 Fixed + Slider door for bath
D2 Gravity - 1 Fixed + Slider door for bath
    Duscholux

    D2 Gravity - 1 Fixed + Slider door for bath

    Google-Übersetzung,
    Duschkabine. Einzelschiebetür mit einem festen Teil für Badewannen in einer Nische. Obere Führung im SQUARE-Design mit geraden Linien. Integriertes Gleitsystem mit individueller Regulierung.
    Spezifikation
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 1160 to 2000 mm
      • Standards height of 1600 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD2GRAVITY_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD2 Gravity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1600
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Andorra
    Frankreich
    Portugal
    Spanien