Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower
D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower
D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower
D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower
    Duscholux

    D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower

    Google-Übersetzung,
    Duschtüren für Dusche in Nische Front für Dusche aus beidseitig verschiebbarer Tür 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Individuell anpassbare obere Profilführung mit Platte Die durchgehenden Griffe ermöglichen ein leichtes und sicheres Öffnen der Tür Breite: von 1160 bis 2100 mm Standardhöhe: 2000 mm
    Spezifikation
    • Shower enclosures until 2.100 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Magnetic closure for wall to wall models. Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. The door opens using a handle. If combined with central separator it’s needed two handles. 1160 to 2100mm width Standard height: 2.000 mm. Special height from 1.801 - 2.500 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD5_CUSTOM_1FIJO_SEPARADOR_1PUERTA_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD5 Custom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2100
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Andorra
    Frankreich
    Portugal
    Spanien