Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D5 Custom - Slider door for bath
D5 Custom - Slider door for bath
D5 Custom - Slider door for bath
D5 Custom - Slider door for bath
    Duscholux

    D5 Custom - Slider door for bath

    Google-Übersetzung,
    Badewannenabtrennung Front für Dusche einer Schiebetür in beide Richtungen 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) seitlicher Magnetverschluss anpassbare obere Profilführung mit Platte die durchgehenden Griffe sorgen für ein leichtes und sicheres Öffnen der Tür Breite: von 1000 to 2100 mm Standardhöhe: 1600 mm
    Spezifikation
    • Bath enclosure until 2.100 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Central magnetic closure Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. The door opens using a handle. If combined with central separator it’s needed two handles. 1000 to 2100mm width 1600mm standard height Special height from 1.400 - 1.800 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD5_CUSTOM_1PUERTA_BANERA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD5 Custom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Andorra
    Frankreich
    Portugal
    Spanien