Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for bath
D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for bath
D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for bath
D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for bath
    Duscholux

    D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for bath

    Google-Übersetzung,
    Duschtüren für Wanne in Nische 2 Wannen-Schiebetüren + 2 Festfelder 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Zentraler Magnetverschluss Individuelle Oberprofilführung mit Platte Die durchgehenden Griffe sorgen für ein leichtes und sicheres Öffnen der Tür Breite: ab 1160 bis 2500 mm. Standardhöhe: 1600 mm
    Spezifikation
    • Bath enclosure until 2.500 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Magnetic closure for wall to wall models. Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. Push & Clean function for an easy care and cleaning. handle opening 1400 to 2500mm width 1600mm standard height Special height from 1.400 - 1.800 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD5_CUSTOM_2FIJOS_2PUERTAS_BANERA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD5 Custom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Andorra
    Frankreich
    Portugal
    Spanien