Die Deckenleuchte Big Orbi Flush Mount ist eine vom Mid-Century-Modern-Stil inspirierte Leuchte aus Messing und Aluminium. Vier mundgeblasene Opalglaskugeln mit einem Durchmesser von je 20 cm sind um einen zentralen Korpus angeordnet. Die Leuchte ist 74 cm breit, der Baldachin hat einen Durchmesser von 14,5 cm und die Montagehöhe beträgt 33 cm. So wirkt sie auch in größeren Räumen präsent, ohne dabei zu weit von der Decke abzuhängen. Sie ist in Messing oder Nickel erhältlich und wiegt 3,2 kg. Das Opalglas sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung in alle Richtungen.
Die Leuchte verfügt über vier E26-Fassungen mit mittlerer Fassung, die jeweils für maximal 15 Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und kann mit einem Aufsatz auch an Dachschrägen montiert werden. Sie eignet sich ideal für Esszimmer, Hotelzimmer, Konferenzräume oder kann auch in Restaurants oder auf überdachten Terrassen wiederholt werden. Die 15 cm große Orbi-Deckenleuchte und der große Orbi-Kronleuchter zeichnen sich durch dasselbe Design aus und passen in Räume unterschiedlicher Größe und Deckenhöhe.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |