Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cap Flush Mount 10"
Cap Flush Mount 10"
Cap Flush Mount 10"
Cap Flush Mount 10"
Cap Flush Mount 10"

    Cap Flush Mount 10"

    Google-Übersetzung,

    Die Deckenleuchte Cap Flush Mount 10" ist eine vom Mid-Century-Modern-Stil inspirierte Leuchte aus Messing mit einer 25 cm großen Opalglaskugel. Sie verfügt über einen 14,5 cm hohen Baldachin, eine Gesamthöhe von 33 cm ab der Decke und wiegt 1,4 kg. Die Leuchte ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und kann dank des Schwenkmechanismus sowohl an flachen als auch an schrägen Decken montiert werden. Die Opalglaskugel erzeugt ein weiches, gleichmäßiges Licht in alle Richtungen.

    Die Leuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Der größere Leuchtkörper sorgt für mehr Licht im ganzen Raum bei gleichzeitig geringem Abstand zur Decke: ideal für die Beleuchtung im Schlafzimmer oder Hotelzimmer, im Badezimmer, über dem Küchenarbeitsbereich, in Büro- oder Wohnungsfluren oder unter einer überdachten Veranda. Die Leuchte ist in den Größen 6, 8 und 12 Zoll sowie mit einer passenden Pendelleuchte erhältlich, sodass eine Familie die Leuchte für ein Projekt individuell anpassen kann.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Globe: 10", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13".

      Weight

      3 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercap-globe-flush-mount-10
    • ProduktfamilieCap Flush Mount
    • ProduktgruppeFlush Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)13
    • Breite (Inches)10
    • Tiefe (Inches)10
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA