Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"

    Cap Flush Mount 8"

    Google-Übersetzung,

    Die Deckenleuchte Cap Flush Mount 8" ist eine vom Mid-Century-Modern-Stil inspirierte Leuchte aus Messing mit einer 20 cm großen Opalglaskugel. Sie verfügt über einen 14,5 cm großen Baldachin, eine Gesamthöhe von 28 cm und wiegt 900 Gramm. Die Leuchte ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und kann dank des Schwenkmechanismus sowohl an flachen als auch an schrägen Decken montiert werden. Die Opalglaskugel sorgt für ein weiches, gleichmäßiges Licht in alle Richtungen.

    Die Leuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Dank ihrer kompakten Bauweise eignet sie sich ideal für niedrige Decken: Sie kann beispielsweise in Hotelkorridoren oder Bürofluren wiederholt angebracht werden, mittig in einem Gästebad oder begehbaren Kleiderschrank, in einer Restauranttoilette oder unter einer überdachten Veranda. Die Leuchte ist in den Größen 6, 10 und 12 Zoll erhältlich, zusammen mit einer passenden Pendelleuchte und Wandleuchten, sodass eine Familie ein komplettes Projekt realisieren kann.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      11".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercap-globe-flush-mount-8
    • ProduktfamilieCap Flush Mount
    • ProduktgruppeFlush Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)11
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)8
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA