Die Wandleuchte Color Bianca besteht aus kristallklaren, lasergeschnittenen Acrylglasscheiben, die das Licht streuen und weicher machen, sowie hochwertigen Messingkomponenten. Mit einer Höhe von 50,8 cm (20 Zoll) wirkt die Leuchte schlank und elegant. Sie ist in 14 Farben und drei Oberflächenausführungen erhältlich: Messing, Nickel oder Schwarz.
Die hohe Silhouette eignet sich ideal als Spiegelblende im Badezimmer oder am Schminktisch, als Zweierleuchte im Flur oder zur Beleuchtung eines Eingangsbereichs. Das sanfte, diffuse Licht ist perfekt für Badezimmer, Schlafzimmer, Flure und Hotelbereiche. Ideal für private und gewerbliche Räume. Auch in einer niedrigeren Ausführung als Wandleuchte „Color Bianca“ (30 cm) erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |