Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Cadbury Pendant 12"
Color Cadbury Pendant 12"
Color Cadbury Pendant 12"
Color Cadbury Pendant 12"
Color Cadbury Pendant 12"
Color Cadbury Pendant 12"

    Color Cadbury Pendant 12"

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte „Color Cadbury 12" ist eine Kuppelleuchte aus hochwertigem Aluminium und Messing. Sie besteht aus einer 30 cm großen Aluminiumkuppel mit nahtloser Kappe, die an einer massiven Messingstange und einem 14,5 cm großen Baldachin hängt. Die Gesamthöhe beträgt 50 cm. Kürzere und Verlängerungsstangen sind erhältlich, um die Abhängung anzupassen. Die Leuchte ist in 14 Farben und mit Messing-, Nickel- oder schwarzer Oberfläche erhältlich und wiegt 1,8 kg. Die Kuppel lenkt das Licht nach unten und sorgt so für gezielte Arbeits- und Akzentbeleuchtung.

    Die Pendelleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und kann in einer geraden Ausführung für Dachschrägen montiert werden. Ihre größere Kuppel eignet sich als Solitärleuchte über einem Esstisch oder einer Restaurantbank oder kann in einer Reihe über einer langen Kücheninsel, einem Gemeinschaftstisch, einer Kasse in einer Boutique oder einem Konferenztisch angebracht werden. Sie gehört zu einer Leuchtenserie mit 8- und 10-Zoll-Pendelleuchten, passenden Deckenleuchten und Wandleuchten.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Dome: 12", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      20".

      Weight

      4 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-cadbury-dome-pendant-12
    • ProduktfamilieCadbury Pendant
    • ProduktgruppePendant Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20
    • Breite (Inches)12
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA