Die Pendelleuchte „Color Cadbury 8" ist eine kuppelförmige Pendelleuchte aus hochwertigem Aluminium und Messing. Sie besteht aus einer 20 cm großen Aluminiumkuppel mit nahtloser Kappe, die an einer massiven Messingstange und einem 14,5 cm großen Baldachin hängt. Die Gesamthöhe beträgt 43 cm. Kürzere und Verlängerungsstangen sind erhältlich, um die Abhängung anzupassen. Die Leuchte ist in 14 Farben und den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz verfügbar und wiegt 900 g. Die Kuppel lenkt das Licht nach unten und eignet sich so ideal für gezielte Arbeits- und Akzentbeleuchtung.
Die Pendelleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und kann für schräge Decken in einer geraden Montageoption aufgehängt werden. Dank ihrer kompakten Größe eignet sie sich auch für beengte Platzverhältnisse: beispielsweise paarweise über einem Waschtisch im Hauptbad oder Gästebad, mittig über einer Küchenspüle oder in einer Reihe über einer Kaffeebar, einem Restauranttresen oder einem Empfangstresen. Sie gehört zu einer Leuchtenserie mit 10- und 12-Zoll-Pendelleuchten, passenden Deckenleuchten und Wandleuchten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |