Die Pendelleuchte „Color Cap“ (30,5 cm) ist eine moderne Kugelleuchte im Mid-Century-Stil aus Messing mit einer mundgeblasenen Kugel aus Opalglas. Sie hat einen Durchmesser von 30,5 cm, einen runden Baldachin von 14,5 cm und eine Standard-Hängehöhe von 71 cm. Das Gewicht beträgt 1,8 kg. Die Leuchte wird an einer festen Stange statt an einem Kabel aufgehängt; Verlängerungsstangen ermöglichen die Anpassung der Hängehöhe, und eine Option zur geraden Aufhängung erlaubt die Montage auch an Dachschrägen. Sie ist in 14 Farben und in den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich. Die Opalglaskugel sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung in alle Richtungen.
Die Pendelleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. In ihrer größten Ausführung kann sie einzeln über einem Esstisch, paarweise über einer Kücheninsel oder in Reihen in einem Restaurant oder einer Hotellobby aufgehängt werden. Sie ist außerdem in den Größen 6, 8 und 10 Zoll sowie als passende Deckenleuchte für ein einheitliches Erscheinungsbild in einem Projekt erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |