Die Wandleuchte „Color Cap Double Sconce 8" ist eine vom Mid-Century-Modern-Stil inspirierte Leuchte mit zwei 20 cm großen Glaskugeln auf Kappen an einem gemeinsamen Stiel, der auf einer 12,5 cm großen Wandhalterung montiert ist. Sie hat eine Gesamtlänge von 61 cm und einen Wandabstand von 24 cm und wiegt 1,8 kg. Die Leuchte ist in 14 Pulverbeschichtungsfarben sowie in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich. Die Kugeln spenden ein weiches, gleichmäßiges Licht in alle Richtungen, und die Leuchte kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden.
Die Wandleuchte verfügt über zwei E26-Fassungen mit mittlerer Fassung, die jeweils für maximal 15 Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Montieren Sie sie horizontal über einem Waschtisch im Hauptbad oder im Bad eines Boutique-Hotels, vertikal als Paar neben einem Bett im Kinderzimmer oder in der Gästesuite oder wiederholen Sie die Anordnung entlang einer Caféwand oder eines Flurs in einem Mehrfamilienhaus, um Farbe in ein Hotel- oder Wohnprojekt zu bringen. Passende Wandleuchten, Pendelleuchten und Deckenleuchten der Color Cap-Serie sorgen für ein einheitliches Farbbild im gesamten Projekt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |