Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Commander Chandelier 29"
Color Commander Chandelier 29"
Color Commander Chandelier 29"
Color Commander Chandelier 29"
Color Commander Chandelier 29"
Color Commander Chandelier 29"

    Color Commander Chandelier 29"

    Google-Übersetzung,

    Der Kronleuchter „Color Commander 29" ist ein linearer, dreistufiger Kronleuchter aus Aluminium und Messing. Seine drei 74 cm hohen Ebenen hängen im Abstand von 15 cm von einem 13 x 4 cm großen Baldachin herab. Jede Ebene ist unabhängig schwenkbar, sodass die Ebenen parallel oder versetzt im Zickzack angeordnet werden können. Sechs Glühbirnen verteilen sich auf die drei Ebenen und leuchten über die gesamte Länge der Leuchte. Er ist in 14 Farben und mit Hängehöhen von 61 bis 213 cm (229 cm in Schwarz) erhältlich; Sonderhöhen sind auf Anfrage möglich.

    Der Kronleuchter verfügt über sechs E26-Fassungen mit mittlerer Fassung, die jeweils für maximal 15 Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Er wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Er ist UL-gelistet für trockene Räume in den USA und Kanada. Sein schlankes, niedriges Design passt ideal über einen Esstisch oder eine Kücheninsel, einen Gemeinschaftstisch im Restaurant, die Lobby eines Boutique-Hotels oder einen Konferenzraum im Büro. Dank der schwenkbaren Ebenen lässt sich die Leuchte an rechteckige und unregelmäßige Raumformen anpassen. Eine 47-Zoll-Version sowie passende Deckenleuchten in beiden Größen ermöglichen die Integration des Designs in ein ganzes Projekt.

    Spezifikation
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 29"
      Vertical Distance Between Tiers: 6"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      24", 36", 48", 60", 72", and 84". Increased height available by request.

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      6 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-commander-chandelier-29
    • ProduktfamilieCommander Chandelier
    • ProduktgruppeChandeliers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)84
    • Breite (Inches)29
    • Tiefe (Inches)29
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA