Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce

    Color Lepore Sconce

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Color Lepore ist eine kompakte Leuchte, die aus gestaffelten, lasergeschnittenen Scheiben aus hochtransparentem Acrylglas um einen Kern aus Aluminium und Messing besteht. In die Rückplatte ist eine pulverbeschichtete Farbscheibe eingelassen. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 15 cm (6 Zoll) und ragt ohne Leuchtmittel 11,5 cm (4,5 Zoll) von der Wand hervor. Sie wiegt 900 Gramm (zwei Pfund) und ist in 14 Farben erhältlich. Das Leuchtmittel sitzt frei in der Mitte, und das klare Acrylglas bricht das Licht an der Farbscheibe, wodurch ein sanfter Farbton auf die Leuchte fällt.

    Die Wandleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für trockene Räume in den USA und Kanada. Verwenden Sie sie paarweise neben einem Bett im Kinderzimmer oder Hotelzimmer, wiederholen Sie das Muster an einer Wand in einem Café, Restaurant oder einer Boutique oder gestalten Sie eine Reihe von Leuchten in verschiedenen Farben in einem Flur oder Empfangsbereich. Die dazu passende Deckenleuchte Color Lepore setzt die gleiche Farbe an der Decke fort.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Depth: 4.5", Acrylic Backplate: 6"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada. This fixture is not available as damp location.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-lepore-sconce
    • ProduktfamilieLepore Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-23
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)4.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA