Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"

    Color Maxo Pendant 8"

    Google-Übersetzung,

    Die Color Maxo Pendelleuchte 8" ist eine moderne Trommelleuchte aus CNC-gefrästem Aluminium, Messing und Opalglas. Ein 8 x 8 Zoll großer, matter Opalglaszylinder mit abgerundeten Kanten hängt an zwei parallelen, massiven Aluminiumstangen und einem 5 Zoll großen Baldachin. Die Leuchte ist in den Höhen 23, 29, 35 oder 47 Zoll erhältlich. Der Schirm wird mit einem UNO-Gewindeanschluss befestigt und kann daher später ausgetauscht werden. Die Leuchte ist in 14 Farben und in den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 3 Pfund. Der Glaszylinder sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung in alle Richtungen.

    Die Pendelleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für trockene Räume in den USA und Kanada. Sie kann in einer Reihe über einer Kücheninsel oder Restaurantbar, einzeln in einem Foyer oder einer Bürorezeption, wiederholt in einem Hotelkorridor oder paarweise an beiden Seiten eines Bettes angebracht werden. Eine 13-Zoll-Variante sowie passende 8- und 13-Zoll-Deckenleuchten sorgen für ein einheitliches Design in jedem Projekt.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Shade: 8" x 8" with 1-5/8" UNO hole on top, Canopy: 5"

      Hanging Height

      23" or 35". Extension rods available by request.

      Weight

      3 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-maxo-pendant-8
    • ProduktfamilieMaxo Pendant
    • ProduktgruppePendant Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)8
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA