Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Pilot Sconce 23"
Color Pilot Sconce 23"
Color Pilot Sconce 23"
Color Pilot Sconce 23"
Color Pilot Sconce 23"
Color Pilot Sconce 23"

    Color Pilot Sconce 23"

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Color Pilot 23" ist eine zweiflammige Leuchte aus CNC-gefrästem Aluminium und Messing. Sie verfügt über je eine Lampe an jedem Ende ihres 23" langen Korpus und strahlt das Licht somit sowohl nach oben als auch nach unten ab. Die Montage erfolgt 3,3" von der Wand entfernt auf einer 5" hohen Wandplatte, wodurch die Leuchte auch in voller Höhe kompakt wirkt. Sie ist in 14 Farben mit Messing-, Nickel- oder schwarzer Oberfläche erhältlich. Jede Leuchte wird individuell im Studio von Dutton Brown in Minneapolis gefertigt.

    Da die 23-Zoll-Leuchte in beide Richtungen leuchtet, sorgt sie für eine gleichmäßige Ausleuchtung einer hohen Wandfläche. Dadurch eignet sie sich ideal neben breiten oder raumhohen Spiegeln sowie in Eingangsbereichen, Treppenhäusern und Räumen mit hohen Decken im Wohnbereich. Sie ist UL-gelistet und somit für Feuchträume in den USA und Kanada zugelassen. Im Hotel- und Gastgewerbe sowie in Gewerbeimmobilien ist sie perfekt für Hotelbäder, Flure, Restauranttoiletten und Lobbys geeignet, wo eine beidseitige Ausleuchtung gewünscht ist. Die Leuchte ist fest verkabelt und verfügt über zwei E26-Fassungen. Ein Drehdimmer kann an der Rückplatte angebracht werden.

    Ebenfalls erhältlich als Color Pilot Wandleuchte 11", 17" und 29" oder als einflammige Color Major Wandleuchte 21".

    Spezifikation
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 23", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-pilot-sconce-23
    • ProduktfamiliePilot Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)23
    • Tiefe (Inches)3.3
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA