Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"

    Color Status Flush Mount 35"

    Google-Übersetzung,

    Die Color Status Flush Mount 35" ist eine asymmetrische, geometrische Deckenleuchte aus Messing und Aluminium. Vierkantstangen und rechtwinklige Arme tragen vier versetzt angeordnete, 15 cm große Glaskugeln. Die Leuchte ist 89 cm lang und 58 cm breit, der Baldachin hat einen Durchmesser von 14,5 cm und die Montagehöhe beträgt 40 cm. Dadurch eignet sie sich für niedrigere Decken und Räume mit hoch öffnenden Türen. Sie ist in 14 Farben und den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 3,2 kg. Die Glaskugeln sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung in alle Richtungen.

    Die Leuchte verfügt über vier E26-Fassungen mit mittlerer Fassung, die jeweils für maximal neun Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und kann mit einem Aufhängeadapter auch an Dachschrägen montiert werden. Dank ihrer länglichen Form eignet sie sich für die Montage über einem Esstisch, einer Kücheninsel, einem Konferenztisch im Büro oder einer Restaurantbank und kann auch über einer Café-Theke angebracht werden. Die 42-Zoll-Deckenleuchte „Color Big Status“ und der Kronleuchter „Color Status“ zeichnen sich durch das gleiche Design aus und passen in Räume unterschiedlicher Größe und Deckenhöhe.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Length: 35", Width: 23", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      16"

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-status-globe-flush-mount-35
    • ProduktfamilieStatus Flush Mount
    • ProduktgruppeFlush Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16
    • Breite (Inches)35
    • Tiefe (Inches)23
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA