Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Orbi Flush Mount
Orbi Flush Mount
Orbi Flush Mount
Orbi Flush Mount

    Orbi Flush Mount

    Google-Übersetzung,

    Die Orbi Deckenleuchte ist eine vom Mid-Century-Modern-Stil inspirierte Leuchte aus Messing und Aluminium. Vier mundgeblasene Opalglaskugeln mit einem Durchmesser von je 15 cm sind um einen zentralen Korpus angeordnet. Die Leuchte ist 51 cm breit, der Baldachin hat einen Durchmesser von 14,5 cm und die Leuchte hängt 25 cm von der Decke ab. Dadurch eignet sie sich besonders für Räume mit niedrigen Decken und hoch öffnenden Türen. Sie ist in Messing oder Nickel erhältlich und wiegt 3,2 kg. Das Opalglas sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung in alle Richtungen.

    Die Leuchte verfügt über vier E26-Fassungen mit mittlerer Fassung, die jeweils für maximal neun Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und kann mit einem Aufsatz für gerade Decken auch an Dachschrägen montiert werden. Sie eignet sich als Hauptbeleuchtung in Badezimmern, Hotelzimmereingängen oder Umkleidekabinen in Boutiquen und kann auch in Fluren oder auf überdachten Veranden wiederholt werden. Der Orbi-Kronleuchter und die 20 cm große Orbi-Deckenleuchte zeichnen sich durch dasselbe Design aus und passen somit in Räume mit unterschiedlichen Deckenhöhen.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      10".

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerorbi-globe-flush-mount-standard
    • ProduktfamilieOrbi Flush Mount
    • ProduktgruppeFlush Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)20
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA