Die Pendelleuchte Twink ist minimalistisch und aus massivem Messing und Aluminium gefertigt. Der CNC-gefräste Lampenschirm (6,35 cm breit und 4,32 cm hoch) hängt an einer Stange und einem 12,7 cm großen Baldachin. Die Gesamthöhe beträgt 38,1 cm, wobei die Glühbirne sichtbar bleibt. Die Leuchte ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 454 g. Durch die freie Glühbirne wird das Licht gleichmäßig in alle Richtungen gestreut.
Die Pendelleuchte verfügt über eine E26-Fassung mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Verlängerungsstangen ermöglichen die Anpassung der Aufhängehöhe, und eine Option zur geraden Aufhängung eignet sich für schräge Decken. Durch ihre kompakte Größe kommt sie besonders gut in Gruppen zur Geltung: beispielsweise in einer Reihe über einer Kücheninsel oder Frühstücksbar, paarweise neben einem Waschtisch oder Bett im Badezimmer, in gestaffelten Höhen in einem Hoteltreppenhaus oder über einer Café-Theke oder einem überdachten Eingang. Eine passende Deckenleuchte und eine Version in der Farbe Color Twink ergänzen das Design und führen es in einem gesamten Projekt fort.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |