Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Visage Sconce 6"
Visage Sconce 6"
Visage Sconce 6"
Visage Sconce 6"
Visage Sconce 6"

    Visage Sconce 6"

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Visage Sconce 6" besteht aus zwei mundgeblasenen Glaskugeln (15 cm Durchmesser), einer lasergeschnittenen Acrylglasscheibe (15 cm Durchmesser) und hochwertigen Messingteilen. Sie ist 35,5 cm hoch, ragt 24 cm von der Wand hervor, ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 1,8 kg. Die Glaskugeln spenden ein sanftes, diffuses Licht in alle Richtungen, das von der transparenten Acrylglasscheibe reflektiert wird.

    Die Wandleuchte verfügt über zwei E26-Fassungen mit mittlerer Sockelgröße, die jeweils für maximal neun Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und kann vertikal oder horizontal montiert werden. Sie eignet sich ideal als Paar, beispielsweise links und rechts neben einem Waschtisch im Hauptbadezimmer oder Hotelzimmer, als weitere Leuchte in einem Hotel- oder Büroflur, neben einer Restaurantbank oder in einer Umkleidekabine in einer Boutique. Eine Version mit farbiger Rückplatte ist als „Color Visage Sconce 6“ erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Overall Height: 14", Depth: 9.5", Globe: 6", Acyrlic Backplate: 6",

      Weight

      4 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervisage-globe-sconce-6
    • ProduktfamilieVisage Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14
    • Breite (Inches)6
    • Tiefe (Inches)9.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA