Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FENG Executive Table
FENG Executive Table
FENG Executive Table
    Dynamobel

    FENG Executive Table

    3.3 von 5 Sternen3.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Inspiriert von der Luft. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Stück, das ein Gefühl von Ausgeglichenheit, Nüchternheit und Gelassenheit vermittelt. Merkmale - Schiebedeckel für den Zugang zum Elektrokanal. - Vertikaler elektrischer Kabelkanal im Bein integriert. - Kabelorganisator für Kredenz
    Spezifikation
    • Structure - The entire structure is made of aluminum. - The legs and bottom panel are manufactured in extruded aluminum. Its trapezoidal shape marks the aesthetics of this table. - Both the aluminum bottom panel and legs are complemented on the inside by a steel tray, which is joined by screws. If the structure is polished, this unit is made of aluminum. It may be optionally equipped with vertical electrical conduits. - The 1000*90*90 prism-shaped injected aluminum node joins the extruded aluminum profiles that form the panel and legs. Panels/table tops - The entire table is enclosed laterally and horizontally by panels that hide the surface structure, with the exception of the perimeter of the legs and bottom front panel. - These panels are made from 12 mm-thick fiberboard with an average density of 760 Kg/m3, as specified in standard EN-323. - Line: Independent table and table supported on a credenza.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfengexecutive
    • ProduktfamilieTABLES
    • ProduktgruppeExecutive Tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)735
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice tables
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings