Es hat eine solide Vorderkante aus Aluminium und einen aktualisierten soliden Streifen auf der Rückseite und wird mit einer Federspannung installiert, um es an Ort und Stelle zu halten. Dieser leichte Aluminiumschutz mit walzblankem Finish funktioniert gut bei leichten Schmutzlasten.
Es werden keine Schrauben benötigt. Jeder Abschnitt ist für eine Überlappung von 3/4 Zoll eingekerbt. Das strapazierfähige Streckaluminium rostet oder verrottet nicht. Die Schutzvorrichtungen sind so konstruiert, dass sie bei rauem Wetter an Ort und Stelle bleiben, und lassen sich zur Wartung leicht herausnehmen. Das enge Netz hält Schmutz fern und lässt Regenwasser durch. Jede Kiste mit Wachen bedeckt eine Rinne von 40 Fuß.
EZ-Quick-10 Dachrinnenschutz ist so konzipiert, dass er für die meisten 5-Zoll-Rinnen passt, die in über 80 % der heutigen Haushalte verwendet werden.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#EZGutterGuard #AluminiumGutterGuard
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |