Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
    EAE Group

    EAE - Busbar Plug-In V2

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)

    Stromschienensystem – Schnelle und einfache Montage

    Die kompakten Stromschienensysteme der E-Line KX-Serie sind das neueste Produkt der E-Line-Stromschienengruppe. Ausgestattet mit neuer Technologie ergänzt es die bewährte und seit Jahren etablierte KB-Serie. Das Stromschienensystem ist für die Hochleistungsverteilung mit Nennströmen von 400 A bis 6300 A und hochleitfähigen Kupfer- und Aluminiumleitern konzipiert und gefertigt.

    Die kompakten Stromschienensysteme der E-Line KX-Serie eignen sich für die vertikale und horizontale Stromverteilung und -übertragung in Anlagen mit Hochleistungsanwendungen (Steck- oder Schraubmontage).

    Die Stromschienensysteme der KX-Serie können in Anlagen und Gebäuden zur Stromübertragung eingesetzt werden, wenn keine Abzweigungen erforderlich sind.

    Spezifikation

    • EAE Busbar Plug-In

      Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Elektroplanungsprojekte in Autodesk® Revit® mit unserem umfassenden EAE Busbar Plug-In aus. Dieses sorgfältig entwickelte Tool bietet zahlreiche Funktionen, die nicht nur die Integration von Stromverteilungssystemen in Ihre Projekte vereinfachen, sondern auch Genauigkeit, Effizienz und die Einhaltung von Fertigungsstandards verbessern.
      Downloadgröße: 2,0 MB
      Versionsinformationen: 1.0.3.1
      Website: https://www.eaeelectric.com
      Kundenspezifisch Support: ELK.bim@eaegroup.com
      Kompatibel mit: Autodesk Revit
      Funktioniert mit Revit-Versionen: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

      Bitte deinstallieren Sie vor der Installation der neuen Version die alte Version von Ihrem Computer. Sollten Sie während oder nach der Installation auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

      Beschreibung
      Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Elektroplanungsprojekte in Autodesk® Revit® mit unserem umfassenden EAE Busbar-Plugin aus. Dieses sorgfältig entwickelte Tool bietet zahlreiche Funktionen, die nicht nur die Integration von elektrischen Verteilungssystemen in Ihre Projekte vereinfachen, sondern auch Genauigkeit, Effizienz und die Einhaltung von Produktherstellungsstandards verbessern.

      Hauptmerkmale
      Standardkonforme Produktliste: Erstellen Sie Listen gemäß den Produktherstellungsstandards und stellen Sie so sicher, dass Ihr Projekt den Branchennormen und Qualitätsstandards entspricht. Dies erleichtert nicht nur die Einhaltung von Vorschriften und die Qualitätssicherung, sondern vereinfacht auch die Beschaffungs- und Installationsprozesse.

      Stromrichtungsmanagement
      Optimieren Sie die Stromrichtungen in den Sammelschienenleitungen Ihrer Konstruktionen. Diese wichtige Funktion ermöglicht eine optimierte Layoutplanung, gewährleistet Sicherheit, steigert die Effizienz und reduziert das Risiko von Systemüberlastungen oder -ausfällen. Neutralleiter-Einstellung: Kontrollieren Sie die Neutralleiterrichtungen in Ihren Sammelschienenleitungen – ein entscheidender Aspekt für den Ausgleich elektrischer Lasten und die Vermeidung von Systemstörungen. Dies trägt zur Gesamtstabilität und Effizienz Ihrer elektrischen Verteilungssysteme bei.

      Stromstärkeanpassung
      Passen Sie die Stromstärkewerte der eingezeichneten Sammelschienenleitungen nach Bedarf an. Dies ermöglicht die flexible Anpassung der elektrischen Lasten an sich ändernde Projektanforderungen oder Systemerweiterungen.

      Spezielle EAE-Sammelschienenproduktintegration
      Integrieren Sie spezielle EAE-Sammelschienenprodukte direkt in Ihre Projekte. Dies sorgt nicht nur für hochwertige Komponenten, sondern auch für Konsistenz und Zuverlässigkeit Ihrer elektrischen Verteilungssysteme.

      Farbcodierung der Energieleitungen: Verwenden Sie Farbcodierungen für die Energieleitungen der Sammelschienen. Dies verbessert die Übersichtlichkeit, vereinfacht die Systemnavigation und reduziert Fehler in der Planungs- und Installationsphase.

      Reintegration und Anpassung geteilter Sammelschienen
      Linien: Gezeichnete und geteilte Stromschienen lassen sich mühelos zusammenführen und neu anordnen. Diese Funktion verbessert nicht nur die Genauigkeit der Konstruktion, sondern bietet auch Flexibilität bei der Systemplanung und passt sich Änderungen oder Erweiterungen des Projektumfangs an.
      Unser Plugin wurde entwickelt, um Fachleute bei der Erstellung robuster, effizienter und zuverlässiger elektrischer Verteilungssysteme mit den bewährten Produkten von EAE zu unterstützen. Es erleichtert komplexe Aufgaben wie Stromstärkeanpassungen, Spannungsabfallberechnungen und Änderungen der Systemrichtung und stellt sicher, dass Ihre Projekte robust, normkonform und vollständig auf die Standards der Elektrotechnik abgestimmt sind. Erleben Sie mit dem EAE-Stromschienen-Plugin eine neue Dimension an Präzision und Effizienz in Ihren Revit-Projekten.

      Hinweis: Diese App verwendet ein benutzerdefiniertes Installationsprogramm (und nicht das Standard-Installationsprogramm aus dem App Store).

      Installation/Deinstallation
      Zur Installation führen Benutzer die heruntergeladene Datei „EAE_Elektrik_Busbar_PlugIn_Setup.exe“ aus, um den Installationsprozess zu starten. Nach erfolgreicher Installation wird das Plugin in die Revit-Softwareumgebung integriert. Bitte stellen Sie sicher, dass während der Installation keine Revit-Instanzen ausgeführt werden.
      Das Plugin kann anschließend einfach über die Systemsteuerung deinstalliert werden. Navigieren Sie dazu zu „Programme“ und wählen Sie die Option zum Deinstallieren der Software.

      Zusätzliche Informationen
      Versionsaktualisierungen: Benutzer können über die Schaltfläche „Aktualisieren“ in der Anwendung überprüfen, ob sie die neueste Version des Plugins verwenden.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEAE_Busbar_Plug-InV2
    • ProduktfamilieBusbar
    • ProduktgruppeAutodesk Revit Plug-In
    • TypSoftware
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-23
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • UNSPSCNameElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • UNSPSCCode39
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical systems
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-35 31 33
    • OmniClassTitelElectrical Busbars
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika