Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - ART AUFSETZUNG
EAE Group

EAE Lighting - ART AUFSETZUNG

ART ist eine wirtschaftliche Einbauleuchte mit modernem und stilvollem Design dank ihres ästhetisch ansprechenden, quadratischen Gehäuses. Ihr robustes und langlebiges Aluminiumgehäuse macht sie besonders langlebig. ART ist in verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich und lässt sich dank ihrer Dimmfunktion in der gewünschten Lichtintensität einstellen.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optik: Reflektor

    Optische Winkel: 24° / 36° / 60°

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): >80 / >90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Einbau

Technische Spezifikation
  • Referenznummerart_surface_mounted
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika