Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - COZAR PLUS BPL
EAE Group

EAE Lighting - COZAR PLUS BPL

Das in einem speziellen Verfahren hergestellte, integrierte Gehäuse des COZAR aus Polycarbonat ermöglicht ein minimalistisches Display. Die Gehäuseabdeckung ohne Verbindungsdetails gewährleistet eine hohe Schutzart (IP-Schutzart).
Spezifikation
  • Gehäuse: Kunststoff-Extrusionsgehäuse

    Diffusor: PC-Diffusor

    Optische Winkel: -

    Schutzart: IP65

    Schlagfestigkeitsklasse: IK09

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistung: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): >80

    Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +40 °C

    Gehäusefarben: -

    Montage: Aufputz / Pendelmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummercozar_plus_bpl
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeLinear Etanj
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit