Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - CTY POLE
EAE Group

EAE Lighting - CTY POLE

Die City L-Leuchte besticht durch ihre robuste Konstruktion und maximale Stabilität im Außenbereich und ist speziell für die Landschaftsgestaltung konzipiert. Dank effizienter LED-Technologie fügt sie sich harmonisch in die Architektur ein und sorgt für optimale Beleuchtung.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse (chromatbeschichtet)

    Optik: Linse

    Optischer Winkel: -

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK06

    Eingangsspannung: 220–240 V AC

    Leistungsaufnahme: 35 W / 70 W

    Lichtquelle: SMD-LED

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur: -20 °C °C / +45 °C

    Gehäusefarbe: RAL 7016

    Montageart: Standmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummercty_pole
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeRoad & Street Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 23
  • OmniClassTitelStreet and Roadway Lighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika