Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - EXLINE MINI
EAE Group

EAE Lighting - EXLINE MINI

Dank seiner fortschrittlichen mechanischen Eigenschaften bietet EX-LINI Mini hohe Langlebigkeit auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Durch seine moderne Technologie zeichnet es sich durch hohe Effizienz aus. Zudem ist das Produkt dank geringer Betriebskosten sehr wirtschaftlich.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgusskörper

    Diffusor: Hochtemperaturbeständige Silikondichtung

    Optische Winkel: Thermisch gehärtetes Glas

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK10

    Eingangsspannung: 220–240 V AC

    Leistung: 20 W / 28 W / 36 W / 44 W / 51 W / 57 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 2000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebstemperaturbereich: -40 °C / +45 °C

    Gehäusefarbe: SW 306G

Technische Spezifikation
  • Referenznummerexline_mini
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeExproof Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit