Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - GIZA L4
EAE Group

EAE Lighting - GIZA L4

Die GIZA L4 besticht durch ihre speziell entwickelten, hocheffizienten optischen Linsen und bietet eine Lichtverteilung von 50° und 80° sowie eine angenehme und blendfreie Beleuchtung dank ihrer tief positionierten Reflektorstruktur. Mit ihrer Einbaumöglichkeit eignet sich die GIZA L4 ideal für die Beleuchtung von Bereichen wie Museen, Ausstellungshallen und Besprechungsräumen.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Optik: Linse + Reflektor (schwarz)

    Optischer Winkel: 50° / 80°

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Lichtquelle: SMD-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Einbau

Technische Spezifikation
  • Referenznummergiza_l4
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit