Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - GIZA L4 HR V5
EAE Group

EAE Lighting - GIZA L4 HR V5

GIZA L4 eröffnet mit seiner Aufbaumontage in zwei verschiedenen Ausführungen – horizontal und vertikal – völlig neue Perspektiven für die Innenbeleuchtung und eignet sich ideal für die optimale Ausleuchtung von Innenräumen wie Einzelhandelsgeschäften, Museen und Ausstellungshallen. Dank seiner Linsenoptik bietet es eine flexible Beleuchtungslösung für unterschiedliche Bereiche und ermöglicht eine perfekte Lichtverteilung von 50° und 80°. Das Design, vereint Ästhetik und Funktionalität, verleiht architektonischen Räumen ein modernes Ambiente.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optik: Linse + Reflektor (schwarz)

    Optischer Winkel: 50° / 80°

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Lichtquelle: SMD-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Aufputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummergiza_l4_hr_v5
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika