Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - HBL
EAE Group

EAE Lighting - HBL

Dank seiner effizienten LED-Technologie, der optischen Mehrlinsenstruktur und der zuverlässigen Leistung bietet es hohen optischen Komfort und eignet sich daher besonders für industrielle Anwendungen. Durch die Minimierung des Energieverbrauchs und der Beleuchtungskosten stellt das Produkt die optimale Lösung für diverse Anwendungen dar.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Diffusor: PC

    Optischer Winkel: 55° / 90°

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK10

    Eingangsspannung: 220–240 V AC

    Leistung: 65 W / 96 W / 118 W / 144 W / 163 W / 184 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebstemperaturbereich: -5 °C / +45 °C

    Gehäusefarbe: SW 306G

    Montage: Aufputz- / Pendelmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhbl
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeHigh Bay - Low Bay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika