Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - LUP KR
EAE Group

EAE Lighting - LUP KR

LUP ist in zwei verschiedenen Formen erhältlich: quadratisch und rund. Dank seiner tiefsitzenden Linsen erzeugt es klares Licht und reduziert unerwünschte Reflexionen. Durch seine flache Bauweise und das einfache Design eignet es sich ideal für enge Dachböden. Die Linsen lassen sich je nach gewünschtem Lichteinfallswinkel einfach austauschen.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optik: Linse

    Optischer Winkel: 24° / 36° / 60°

    Schutzart: IP20

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 8 W / 10 W / 15 W

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur Temperatur: -5 °C / +35 °CFarben: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016Montage: Gipskarton

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlup_kr
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit