Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - LUXO V3
EAE Group

EAE Lighting - LUXO V3

Die LUXO V.3 eignet sich mit ihrem originellen, kompakten Design und den abgerundeten Linien ideal zur Beleuchtung von Treppenhäusern, Durchgängen und ähnlichen Bereichen. Dank ihres Bewegungssensors ermöglicht sie hohe Energieeinsparungen in Räumen, die längere Zeit nicht genutzt werden.
Spezifikation
  • Gehäuse: PC-Gehäuse

    Diffusor: Opal-Diffusor

    Optische Winkel: -

    Schutzart: IP40

    Schlagfestigkeitsklasse: IK02

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistung: 7 W

    Lichtquelle: SMD-LED

    Farbtemperatur: 4000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +35 °C °C

    Gehäusefarben: -

    Montage: Aufputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerluxo_v3
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika